??
CAD model selection
K0013.110
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0013 - Hook clamps with collar and cam lever
Bill of material
K0013.110
BESTKIPP
Order No.
K0013.110
AUSF
version
Innengewinde
D
thread
M10 mm
D1
diameter
25 mm
D2
diameter
M8x0,75 mm
H
height
mm
Enter value for H
height
mm
cm
inch
ft
H1
height
79 mm
H2
height
67 mm
H3
height
12 mm
L
width
12 mm
L1
height
13 mm
L2
height
10 mm
A
distance
96.0 mm
B
width
33.3 mm
P
distance
10 mm
R
Radius
40 mm
SW
width across flats
19 mm
HUB
Travel S
1.5 mm
SPANNKRAFT
Clamping force F
8 kN
HANDKRAFT
Hand force
350 N
GEW
Approx. weight
0.4195 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245293506
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions